ZHCS473A September 2011 – July 2025 TLE2141-Q1
PRODUCTION DATA
TLE2141-Q1 器件是采用德州仪器 (TI) 互补双极 Excalibur ™工艺制造的高性能内部补偿型运算放大器。其是标准行业产品的引脚兼容升级版。
该设计集成了一个输入级,可同时实现 10.5nV/√ Hz 的低音频带噪声、10Hz 1/f 角和对称 40V/μs 压摆率,典型负载高达 800pF。由此产生的低失真和高功率带宽在高保真音频应用中至关重要。在 2kΩ/100pF 负载条件下,10V 阶跃 0.1% 的快速稳定时间为 430ns,这在快速执行器/定位驱动器中非常有用。在类似测试条件下,0.01% 的稳定时间为 640ns。
符号