ZHDS074D February 1997 – January 2026 TLE2071 , TLE2071A , TLE2071AM , TLE2071M , TLE2072 , TLE2072A , TLE2072AM , TLE2072M , TLE2074 , TLE2074A , TLE2074AM , TLE2074M
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | TA(1) | TLE2071C | TLE2071AC | 单位 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||||
| VIO | 输入偏移电压 |
VIC = 0, RS = 50Ω |
VO = 0 | 25°C | 0.49 | 4 | 0.47 | 2 | mV | ||
| 完整范围 | 6 | 4 | |||||||||
| aVIO | 输入失调电压的温度系数 | 完整范围 | 3.2 | 29 | 3.2 | 29 | μV/°C | ||||
| IIO | 输入失调电流 |
VIC = 0 |
VO = 0 | 25°C | 6 | 100 | 6 | 100 | pA | ||
| 完整范围 | 1.4 | 1.4 | nA | ||||||||
| IIB | 输入偏置电流 | 25°C | 20 | 175 | 20 | 175 | pA | ||||
| 完整范围 | 5 | 5 | nA | ||||||||
| VICR | 共模输入 | RS = 50Ω | 25°C |
15 到 -11 |
15 到 -11.9 |
15 到 -11 |
15 到 -11.9 |
V | |||
| 完整范围 |
15 到 -10.9 |
15 到 -10.9 |
|||||||||
| VOM+ | 最大正峰值输出电压摆幅 | IO = − 200mA | 25°C | 13.8 | 14.985 | 13.8 | 14.985 | V | |||
| IO = − 2mA | 25°C | 13.5 | 14.925 | 13.5 | 14.925 | ||||||
| IO = − 20mA | 25°C | 11.5 | 14.5 | 11.5 | 14.5 | ||||||
| VOM− | 最大负峰值输出电压摆幅 | IO = 200mA | 25°C | -13.8 | -14.985 | -13.8 | -14.985 | V | |||
| IO = 2mA | 25°C | -13.5 | -14.925 | -13.5 | -14.925 | ||||||
| IO = 20mA | 25°C | -11.5 | -14.5 | -11.5 | -14.5 | ||||||
| AVD | 大信号差分电压放大 | RL = 600Ω | 25°C | 80 | 96 | 80 | 96 | dB | |||
| RL = 2kΩ | 25°C | 90 | 109 | 90 | 109 | ||||||
| RL = 10kΩ | 25°C | 95 | 118 | 95 | 118 | ||||||
| ri | 输入电阻 | VIC = 0 | 共模 | 25°C | 100 | 100 | MΩ | ||||
| 差分 | 25°C | 6 | 6 | TΩ | |||||||
| ci | 输入电容 |
VIC = 0 |
共模 | 25°C | 1 | 1 | pF | ||||
| 差分 | 25°C | 9 | 9 | ||||||||
| zo | 开环输出阻抗 | IO = 0A | 25°C | 请参阅 图 6-15 | 请参阅 图 6-15 | Ω | |||||
| CMRR | 共模抑制比 |
VIC = VICRmin, VO = 0 |
RS = 50Ω | 25°C | 98 | 98 | dB | ||||
| kSVR | 电源电压抑制比 (ΔVCC±/ΔVIO) | VCC± = ± 5V 至 ± 15V,VO = 0,RS = 50Ω | 25°C | 82 | 99 | 82 | 99 | dB | |||
| ICC | 电源电流(每通道) | VO = 0 | 无负载 | 25°C | 1.35 | 2.48 | 2.92 | 1.35 | 2.48 | 2.92 | mA |
| IOS | 短路输出电流 | 25°C | ±65 | ±65 | mA | ||||||