ZHDS074D February 1997 – January 2026 TLE2071 , TLE2071A , TLE2071AM , TLE2071M , TLE2072 , TLE2072A , TLE2072AM , TLE2072M , TLE2074 , TLE2074A , TLE2074AM , TLE2074M
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
TLE207x 和 TLE207xA 系列是高压放大器系列,可提供出色的直流精度和交流性能。这包括低本底噪声和高压摆率,因此 TLE207x 和 TLE207xA 系列是灵活的高性能放大器。TLE207x 和 TLE207xA 器件非常适合以下应用:
TLE207x 和 TLE207xA 采用标准封装 PDIP 和 SOIC。TLE207xM 和 TLE207xAM 器件采用原始设计,具有 JFET 输入晶体管和片上齐纳调零以补偿失调电压。TLE207xM、TLE207xAM 采用 CDIP、LCCC 和 CFP 封装。更多有关封装的信息,请参阅 节 10
| 器件型号(1) | 通道数 | 封装 | 封装尺寸(2) |
|---|---|---|---|
| TLE2071 | 单通道 | D(SOIC,8) | 4.9mm × 6mm |
| FK(LCCC,20) | 8.89mm × 8.89mm | ||
| JG(CDIP,8) | 9.58mm × 7.62mm | ||
| P(PDIP,8) | 9.59mm × 7.94mm | ||
| U (CDP, 10) | 6.86mm × 22.4mm | ||
| TLE2072 | 双通道 | D(SOIC,8) | 4.9mm × 6mm |
| FK(LCCC,20) | 8.89mm × 8.89mm | ||
| JG(CDIP,8) | 9.58mm × 7.62mm | ||
| P(PDIP,8) | 9.59mm × 7.94mm | ||
| U (CDP, 10) | 6.86mm × 22.4mm | ||
| TLE2074 | 四通道 | DW (SOIC, 14) | 10.3mm × 10.3mm |
| FK(LCCC,20) | 8.89mm × 8.89mm | ||
| J(CDIP,14) | 19.6mm × 7.9mm | ||
| N(PDIP,14) | 19.3mm × 7.94mm |
TLE207X 和 TLE207XA 应用于单极低通滤波器