ZHDS074D February 1997 – January 2026 TLE2071 , TLE2071A , TLE2071AM , TLE2071M , TLE2072 , TLE2072A , TLE2072AM , TLE2072M , TLE2074 , TLE2074A , TLE2074AM , TLE2074M
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
指定了 TLE207x、TLE207xA 和 TLE207xB 的最小和最大输入电压,如果任一输入端超过该电压,可能会导致器件故障。由于极高的输入阻抗和由此产生的低偏置电流要求,TLE207x、TLE207xA 和 TLE207xB 非常适合低电平信号处理;然而,印刷电路板和插座上的漏电流很容易超过偏置电流要求并导致系统性能下降。在输入端周围添加防护环被认为是良好的做法(请参见 图 7-1)。在与共模输入相同的电压电平下,可以从低阻抗源驱动这些防护装置。
图 7-1 使用防护环