ZHCSYK4C February 1997 – July 2025 TLE2061 , TLE2061A , TLE2061AM , TLE2061BM , TLE2061M , TLE2062 , TLE2062A , TLE2062AM , TLE2062BM , TLE2062M , TLE2064 , TLE2064A , TLE2064AM , TLE2064BM , TLE2064M
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | TLE2064Y | 单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | |||||
| SR | 单位增益下的压摆率(请参阅图 1) | RL = 10kΩ, | CL = 100pF | 2.6 | 3.4 | V/µs | |
| Vn | 等效输入噪声电压(请参阅图 2) | f = 10Hz, | RS = 20Ω | 70 | nV/√Hz | ||
| f = 1kHz, | RS = 20Ω | 40 | |||||
| VN(PP) | 峰值间等效输入噪声电压 | f = 0.1Hz 至 10Hz | 1.1 | µV | |||
| 输入 | 等效输入噪声电流 | f = 1Hz | 1.1 | fA/√Hz | |||
| THD | 总谐波失真 |
AVD = 2、 VO (PP)= 2V、 |
f = 10kHz, RL = 10kΩ |
0.025% | |||
| B1 | 单位增益带宽(请参阅图 3) | RL = 10kΩ, | CL = 100pF | 2 | MHz | ||
| RL = 600Ω | CL = 100pF | 1.5 | |||||
| ts | 稳定时间 | 0.1% | 5 | µs | |||
| 0.01% | 10 | ||||||
| BOM | 最大输出摆幅带宽 | AVD = 1、 | RL = 10kΩ | 40 | kHz | ||
| φm | 单位增益下的相位裕度(请参阅图 3) | RL = 10kΩ, | CL = 100pF | 60° | |||
| RL = 600Ω, | CL = 100pF | 70° | |||||