ZHCSYK4C February 1997 – July 2025 TLE2061 , TLE2061A , TLE2061AM , TLE2061BM , TLE2061M , TLE2062 , TLE2062A , TLE2062AM , TLE2062BM , TLE2062M , TLE2064 , TLE2064A , TLE2064AM , TLE2064BM , TLE2064M
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 最小值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VCC+ | 电源电压(2) | 19 | V | ||
| VCC– | 电源电压(2) | -19 | V | ||
| VID | 差分输入电压范围(3) | -38 | 38 | V | |
| VI | 输入电压范围(任何输入) | VCC– | VCC+ | ||
| II | 输入电流 | -1 | 1 | mA | |
| IO | 输出电流 | -80 | 80 | mA | |
| VCC+ | 流入的总电流 | 80 | mA | ||
| VCC– | 流出的总电流 | -80 | mA | ||
| 在 25°C(或低于)时短路电流的持续时间(4) | 无限 | ||||
| TA | 自然通风条件下的工作温度范围 | C 后缀 | 0 | 70 | °C |
| I 后缀 | -40 | 85 | |||
| M 后缀 | -55 | 125 | |||
| Tstg | 贮存温度 | -65 | 150 | °C | |
| 60 秒内的外壳温度 | FK 封装 | 260 | °C | ||
| 10 秒内距离外壳 1.6mm(1/16 英寸)的引线温度 | D 封装 | 260 | °C | ||
| P 封装 | |||||
| PW 封装 | |||||
| 60 秒内距离外壳 1.6mm(1/16 英寸)的引线温度 | JG 封装 | 300 | °C | ||
| U | |||||
| W | |||||