ZHCSYK4C February 1997 – July 2025 TLE2061 , TLE2061A , TLE2061AM , TLE2061BM , TLE2061M , TLE2062 , TLE2062A , TLE2062AM , TLE2062BM , TLE2062M , TLE2064 , TLE2064A , TLE2064AM , TLE2064BM , TLE2064M
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
指定了 TLE206x、TLE206xA 和 TLE206xB 的最小和最大输入电压,如果任一输入端超过该电压,可能会导致器件故障。由于极高的输入阻抗和由此产生的低偏置电流要求,TLE206x、TLE206xA 和 TLE206xB 专为处理低电平信号而设计。但是,印刷电路板和插座上的泄漏电流很容易超过偏置电流要求,且会导致系统性能下降。最好在输入端周围安装防护环(请参阅图 7-1)。在与共模输入相同的电压电平下,从低阻抗源驱动这些防护装置
图 7-1 使用防护环