ZHCSYK4C February 1997 – July 2025 TLE2061 , TLE2061A , TLE2061AM , TLE2061BM , TLE2061M , TLE2062 , TLE2062A , TLE2062AM , TLE2062BM , TLE2062M , TLE2064 , TLE2064A , TLE2064AM , TLE2064BM , TLE2064M
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | TA(1) | TLE2064M TLE2064AM TLE2064BM |
单位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | |||||||
| VIO | 输入失调电压 | TLE2064M |
VIC = 0, |
RS = 50Ω |
25°C | 1.2 | 7 | mV | |
| 完整范围 | 9 | ||||||||
| TLE2064AM | 25°C | 1.2 | 6 | ||||||
| 完整范围 | 8 | ||||||||
| TLE2064BM | 25°C | 0.8 | 3.5 | ||||||
| 完整范围 | 5.5 | ||||||||
| aVIO | 输入失调电压的温度系数 | 完整范围 | 6 | μV/°C | |||||
| 输入失调电压长期漂移(2) | 25°C | 0.04 | μV/mo | ||||||
| IIO | 输入失调电流 | 25°C | 1 | pA | |||||
| 完整范围 | 15 | nA | |||||||
| IIB | 输入偏置电流 | 25°C | 3 | pA | |||||
| 完整范围 | 30 | nA | |||||||
| VICR | 共模输入电压范围 | 25°C | -1.6 至 4 | -2 至 6 | V | ||||
| 完整范围 | -1.6 至 4 | V | |||||||
| VOM+ | 最大的正极峰值输出电压摆幅 | RL= 10kΩ | 25°C | 3.5 | 3.7 | V | |||
| 完整范围 | 3 | ||||||||
| RL = 600kΩ | 25°C | 2.5 | 3.6 | ||||||
| 完整范围 | 2 | ||||||||
| RL = 100kΩ | 25°C | 2.5 | 3.1 | V | |||||
| 完整范围 | 2 | ||||||||
| VOM– | 最大的负极峰值输出电压摆幅 | RL= 10kΩ | 25°C | -3.5 | -3.9 | V | |||
| 完整范围 | -3 | ||||||||
| FK 和 JG 封装 | RL = 600Ω | 25°C | -2.5 | -3.5 | |||||
| 完整范围 | -2 | ||||||||
| D 和 P 封装 | RL = 100Ω | 25°C | -2.5 | -2.7 | V | ||||
| 完整范围 | -2 | ||||||||
| AVD | 大信号差分电压放大 | VO = ±2.8V | RL = 10kΩ | 25°C | 15 | 80 | V/mV | ||
| 完整范围 | 2 | ||||||||
| FK 和 JG 封装 | VO = 0 至 2.5V | RL = 600Ω | 25°C | 1 | 65 | ||||
| 完整范围 | 0.5 | ||||||||
| VO = 0 至 -2.5V | RL = 600Ω | 25°C | 1 | 16 | |||||
| 完整范围 | 0.5 | ||||||||
| D 和 P 封装 | VO = 0 至 2V | RL = 100Ω | 25°C | 0.75 | 45 | ||||
| 完整范围 | 0.25 | ||||||||
| VO = 0 至 -2V | RL = 100Ω | 25°C | 0.4 | 3 | |||||
| 完整范围 | 0.15 | ||||||||
| ri | 输入电阻 | 25°C | 1012 | Ω | |||||
| ci | 输入电容 | 25°C | 4 | pF | |||||
| zo | 开环输出阻抗 | IO = 0 | 25°C | 560 | Ω | ||||
| CMRR | 共模抑制比 |
VIC = VICRmin, |
RS = 50Ω | 25°C | 65 | 82 | dB | ||
| 完整范围 | 60 | ||||||||
| kSVR | 电源电压抑制比 (ΔVCC±/ΔVIO) | VCC± = ± 5V 至 ± 15V, | 25°C | 75 | 93 | dB | |||
| RS = 50Ω | 完整范围 | 65 | |||||||
| ICC | 电源电流(4 个放大器) | VO = 0, | 无负载 | 25°C | 1.12 | 1.3 | mA | ||
| 完整范围 | 1.3 | ||||||||
| ∆ICC | 工作温度范围内的电源电流变化(四个放大器) | 完整范围 | 144 | μA | |||||
| VO1/ VO2 | 串扰衰减 | AVD = 1000, | f = 1kHz | 25°C | 120 | dB | |||