ZHCSYQ5C January 2004 – July 2025 TLE2021-Q1 , TLE2021A-Q1 , TLE2022-Q1 , TLE2022A-Q1 , TLE2024-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直流规格 | |||||||
| VIO | 输入失调电压 | TLE2021-Q1 RS = 50Ω |
±120 | ±600 | µV | ||
| TA = -40°C 至 +125°C | ±800 | ||||||
| TLE2021A-Q1 RS = 50Ω |
±100 | ±400 | |||||
| TA = -40°C 至 +125°C | ±550 | ||||||
| dVIO/dT | 输入失调电压漂移 | RS = 50Ω、TA = –40°C 至 +125°C | ±2 | µV/°C | |||
| IIB | 输入偏置电流 | RS = 50Ω | 25 | 70 | nA | ||
| TA = -40°C 至 +125°C | 90 | ||||||
| IIO | 输入失调电流 | RS = 50Ω | 0.2 | 6 | nA | ||
| TA = -40°C 至 +125°C | 10 | ||||||
| PSRR | 电源抑制比 | VCC = 5V 至 30V | 105 | 120 | dB | ||
| TA = -40°C 至 +125°C | 100 | ||||||
| AVD | 大信号电压增益 | RL = 10kΩ、VO = 1.4V 至 4V | 0.3 | 1.5 | V/µV | ||
| TA = -40°C 至 +125°C | 0.1 | ||||||
| VICR | 共模输入电压范围 | 至正电源轨 RS = 50Ω |
3.5 | 4 | V | ||
| TA = -40°C 至 +125°C | 3.2 | ||||||
| 至负电源轨 RS = 50Ω |
-0.3 | 0 | |||||
| TA = -40°C 至 +125°C | 0 | ||||||
| CMRR | 共模抑制比 | VIC = VICR最小值、RS = 50Ω | 85 | 110 | dB | ||
| TA = -40°C 至 +125°C | 80 | ||||||
| VO | 输出电压摆幅 | 正电源轨 RL = 10kΩ |
4 | 4.3 | V | ||
| TA = -40°C 至 +125°C | 3.8 | ||||||
| 至负电源轨 RL = 10kΩ |
0.7 | 0.8 | |||||
| TA = -40°C 至 +125°C | 0.95 | ||||||
| ICC | 电源电流 | 无负载 | 170 | 300 | µA | ||
| TA = -40°C 至 +125°C | 300 | ||||||
| 交流规格 | |||||||
| SR | 压摆率 | VO = ±10V、G = 1 | 0.5 | V/µs | |||
| Vn | 输入电压噪声密度 | f = 10Hz | 21 | nV/√Hz | |||
| f = 1kHz | 17 | ||||||
| VN | 输入电压噪声 | f = 0.1Hz 至 1Hz | 0.16 | µVPP | |||
| f = 0.1Hz 至 10Hz | 0.47 | ||||||
| In | 输入电流噪声密度 | 0.9 | pA/√Hz | ||||
| B1 | 增益带宽 | 1.2 | MHz | ||||
| Θm | 相位裕度 | 42° | |||||