ZHCSYQ5C January 2004 – July 2025 TLE2021-Q1 , TLE2021A-Q1 , TLE2022-Q1 , TLE2022A-Q1 , TLE2024-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VCC | 电源电压 VCC = (VCC+) – (VCC–) |
双电源 | ±2 | ±20 | V | |
| 单电源 | 4 | 40 | ||||
| VIC | 共模输入电压 | VCC+ = 5V | 0 | 3.2 | V | |
| VCC+ = 15V、VCC– = –15V | -15 | 13.2 | ||||
| TA | 自然通风条件下的工作温度 | -40 | 125 | °C | ||