ZHCSYQ5C January 2004 – July 2025 TLE2021-Q1 , TLE2021A-Q1 , TLE2022-Q1 , TLE2022A-Q1 , TLE2024-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VCC | 电源电压 VCC = (VCC+) – (VCC–) |
正极,VCC+(2) | 20 | V | |
| 负极,VCC–(2) | -20 | ||||
| VID | 差分输入电压(3) | ±0.6 | V | ||
| VI | 输入电压范围(任何输入) | VCC– | VCC+ | V | |
| II | 输入电流(每个输入端) | ±1 | mA | ||
| IO | 输出电流 | TLE2021-Q1 | ±20 | mA | |
| TLE2022-Q1 | ±30 | ||||
| TLE2024-Q1 | ±40 | ||||
| 总电源电流 | 流入 VCC+ | 80 | mA | ||
| 流出 VCC– | 80 | ||||
| 短路电流的持续时间(≤ 25°C)(4) | 无限 | ||||
| TJ | 结温(5) | 150 | °C | ||
| Tstg | 贮存温度 | -65 | 150 | °C | |
| 3 秒内距离外壳 1.6mm(1/16 英寸)的引线温度:D 或 PW 封装 | 300 | °C | |||