ZHCSXC6 November 2024 TLC6989
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入电源 | ||||||
| VCC | 器件电源电压 | 5.5 | V | |||
| VUVR | 欠压重启 | VCC 上升 | 2.3 | V | ||
| VUVF | 欠压关断 | VCC 下降 | 2 | V | ||
| VUV,HYS | 欠压关断迟滞 | 0.12 | V | |||
| ICC | 器件电源电流 | VCC = 3.3V,CCSI_DATA_RATE[3:0] = 4b'1110 | 3.1 | mA | ||
| 振荡器 | ||||||
| fOSC | 内部振荡器频率 | -3% | 40 | 3% | MHz | |
| tWD,OSC | 内部振荡器看门狗 | 0.66 | 1.45 | 2.48 | µs | |
| 数字 IO | ||||||
| VIH | 高电平输入电压(SCLK、SDI、CS、SIN) | 1.05 | V | |||
| VIL | 低电平输入电压(SCLK、SDI、CS、SIN) | 0.45 | V | |||
| VOH | 高电平输出电压(SOUT、CLK_O、SDO、DRDY) | IOH = -3mA | VCC – 0.4 | VCC | V | |
| VOL | 低电平输出电压(SOUT、CLK_O、SDO、DRDY) | IOL = 3mA | 0.4 | V | ||
| ILOGIC | 逻辑引脚电流(SCLK、SDI、CS、SIN) | SCLK/SDI/CS/SIN = VCC 或 GND | -1 | 1 | µA | |
| FAULT | ||||||
| IPD,FAULT | FAULT 下拉电流能力 | VFAULT = 0.4V | 22 | 59 | mA | |
| ILKG,FAULT | FAULT 漏电流 | 1 | µA | |||
| VOH,FAULT | 高电平输出电压 (FAULT) | 通过外部上拉电阻器施加到 FAULT 引脚的电压 | VCC | V | ||
| VOL,FAULT | 低电平输出电压 (FAULT) | IOL = 3mA,必须由外部上拉电阻限制 | 0.4 | V | ||
| 诊断 | ||||||
| tWD,SIN | SIN 看门狗 | 5 | ms | |||