ZHCSXC6 November 2024 TLC6989
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fSCLK,NORMAL | 正常状态下的 SCLK 时钟频率 | 20 | MHz | |||
| fSCLK,INIT | 初始状态下的 SCLK 时钟频率 | 5 | MHz | |||
| tLEAD,CS | 延时时间,CS 下降沿后的第一个 SCLK 上升沿 | 15 | ns | |||
| tLAG,CS | 延时时间,最后一个 SCLK 下降沿后的 CS 上升沿 | 5 | ns | |||
| tSU,SDI | SCLK 上升沿之前的 SDI 输入数据建立时间 | 10 | ns | |||
| tHD,SDI | SCLK 上升沿之后的 SDI 输入数据保持时间 | 5 | ns | |||
| twh,CS | 脉冲持续时间,CS 高电平 | 40 | ns | |||
| tSU,SIN | CLK_O 上升沿和下降沿之前的 SIN 输入数据建立时间 | 10 | ns | |||
| tHD,SIN | CLK_O 上升沿和下降沿之后的 SIN 输入数据保持时间 | 2 | ns | |||