ZHCSXC6 November 2024 TLC6989
PRODUCTION DATA
图 7-9 和表 7-2 定义了 SPI 命令传输的格式。每个 SPI 命令包含多个 16 位字。不同类型的字包括:
| 命令类型 | 命令字 | 数据字 | CRC 字 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMD[15:12] | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||
| FWD_WR_CRC | 0x2 | 0x0 | data_length[8:0] | 数据字 0-data_length | CRC | ||||||||||
| FWD_WR | 0x3 | data_length[11:0] | 数据字 0-data_length | CRC | |||||||||||
| FWD_WR_END_CRC | 0x4 | opt_data_length[4:0] | extra_end_bytes[6:0] | 数据字 0-(opt_data_length-1) | CRC | ||||||||||
| FWD_WR_END | 0x5 | opt_data_length[4:0] | extra_end_bytes[6:0] | 数据字 0-(opt_data_length-1) | CRC | ||||||||||
| FWD_RD_END_CRC | 0x6 | data_length[4:0] | extra_end_bytes[6:0] | 数据字 0-data_length | CRC | ||||||||||
| FWD_RD_END | 0x7 | data_length[4:0] | extra_end_bytes[6:0] | 数据字 0-data_length | CRC | ||||||||||
| DATA_RD_CRC | 0x8 | 0x0 | data_length[7:0] | 不适用 | CRC | ||||||||||
| DATA_RD | 0x9 | 0x0 | data_length[7:0] | 不适用 | CRC | ||||||||||
| REG_WR_CRC | 0xA | 0x0 | address[3:0] | 0x0 | data_length[3:0] | 数据字 0-data_length | CRC | ||||||||
| REG_WR | 0xB | 0x0 | address[3:0] | 0x0 | data_length[3:0] | 数据字 0-data_length | CRC | ||||||||
| REG_RD_CRC | 0xC | 0x0 | address[3:0] | 0x0 | data_length[3:0] | 不适用 | CRC | ||||||||
| REG_RD | 0xD | 0x0 | address[3:0] | 0x0 | data_length[3:0] | 不适用 | CRC | ||||||||
| SOFTRESET_CRC | 0xE | 0x1E1 | 不适用 | CRC | |||||||||||