ZHCSWR2A July 2024 – October 2024 TLC3555-Q1
PRODMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VI(THRES) | 阈值电压 | VDD = 1.5V | 0.95 | 1.0 | 1.05 | V | |
| -40°C 至 +125°C | 0.8 | 1.0 | 1.15 | ||||
| VDD = 3.3V | 2.1 | 2.2 | 2.3 | ||||
| -40°C 至 +125°C | 2 | 2.2 | 2.4 | ||||
| VDD= 5V | 3.28 | 3.33 | 3.38 | ||||
| -40°C 至 +125°C | 3.2 | 3.33 | 3.46 | ||||
| VDD = 12V | 7.92 | 8 | 8.08 | ||||
| -40°C 至 +125°C | 7.7 | 8 | 8.3 | ||||
| VDD = 15V | 9.9 | 10 | 10.1 | ||||
| -40°C 至 +125°C | 9.6 | 10 | 10.4 | ||||
| II(THRES) | 阈值电流 | VDD = 1.5V 至 15V | 10 | pA | |||
| -40°C 至 +125°C | 1000 | ||||||
| VI(TRIG) | 触发电压 | VDD = 1.5V | 0.48 | 0.5 | 0.52 | V | |
| -40°C 至 +125°C | 0.42 | 0.5 | 0.58 | ||||
| VDD = 3.3V | 1.06 | 1.1 | 1.14 | ||||
| -40°C 至 +125°C | 1 | 1.1 | 1.2 | ||||
| VDD= 5V | 1.64 | 1.67 | 1.70 | ||||
| -40°C 至 +125°C | 1.6 | 1.67 | 1.75 | ||||
| VDD = 12V | 3.95 | 4 | 4.05 | ||||
| -40°C 至 +125°C | 3.85 | 4 | 4.15 | ||||
| VDD = 15V | 4.94 | 5 | 5.06 | ||||
| -40°C 至 +125°C | 4.8 | 5 | 5.2 | ||||
| II(TRIG) | 触发电流 | VDD = 1.5V 至 15V | 10 | pA | |||
| -40°C 至 +125°C | 1000 | ||||||
| VI(RESET) | 复位电压 | VDD = 1.5V | 0.35 | 0.6 | 0.8 | V | |
| -40°C 至 +125°C | 0.3 | 0.6 | 1 | ||||
| VDD = 3.3V | 0.5 | 0.77 | 1.05 | ||||
| -40°C 至 +125°C | 0.4 | 0.77 | 1.2 | ||||
| VDD= 5V | 0.65 | 0.86 | 1.3 | ||||
| -40°C 至 +125°C | 0.5 | 0.86 | 1.4 | ||||
| VDD = 12V | 0.67 | 0.89 | 1.3 | ||||
| -40°C 至 +125°C | 0.5 | 0.89 | 1.4 | ||||
| VDD = 15V | 0.67 | 0.89 | 1.3 | ||||
| -40°C 至 +125°C | 0.5 | 0.89 | 1.4 | ||||
| II(RESET) | 复位电流 | VDD = 1.5V 至 15V, RESET = VDD |
10 | pA | |||
| -40°C 至 +125°C | 1000 | ||||||
| VDD = 1.5V,RESET = 0V | 1.8 | µA | |||||
| -40°C 至 +125°C | 1.9 | ||||||
| VDD = 3.3V,RESET = 0V | 3.9 | ||||||
| -40°C 至 +125°C | 4 | ||||||
| VDD = 5V,RESET = 0V | 5.9 | ||||||
| -40°C 至 +125°C | 6 | ||||||
| VDD = 12V,RESET = 0V | 14.2 | ||||||
| -40°C 至 +125°C | 14.4 | ||||||
| VDD = 15V,RESET = 0V | 17.8 | ||||||
| -40°C 至 +125°C | 18 | ||||||
| VI(CONT) | 控制电压 | 开路,表示为电源电压的百分比 | 66.7 | % | |||
| 放电开关开通阶段电压 | IOL = 1mA, VDD = 1.5V 至 15V |
0.025 | 0.2 | V | |||
| -40°C 至 +125°C | 0.03 | 0.25 | |||||
| IOL = 10mA, VDD = 3.3V 至 15V |
0.08 | 0.3 | |||||
| -40°C 至 +125°C | 0.28 | 0.35 | |||||
| IOL = 100mA, VDD = 5V 至 15V |
0.82 | 1.5 | |||||
| -40°C 至 +125°C | 1.3 | 1.7 | |||||
| 放电开关关断阶段电流 | VDD = 1.5V 至 15V | 0.01 | nA | ||||
| -40°C 至 +125°C (3) | 70 | ||||||
| VOH | 高电平输出电压 | IOH = -1mA,VDD = 1.5V | 1.05 | 1.29 | V | ||
| -40°C 至 +125°C | 1.05 | 1.25 | |||||
| IOH = -1mA,VDD = 3.3V | 2.9 | 3.25 | |||||
| -40°C 至 +125°C | 2.9 | 3.1 | |||||
| IOH = -1mA,VDD = 5V | 4.67 | 4.91 | |||||
| -40°C 至 +125°C | 4.6 | 4.88 | |||||
| IOH = -10mA,VDD = 5V | 4.2 | 4.58 | |||||
| -40°C 至 +125°C | 4.09 | 4.35 | |||||
| IOH = -10mA,VDD = 12V | 11.2 | 11.54 | |||||
| -40°C 至 +125°C | 11 | 11.4 | |||||
| IOH = -10mA,VDD = 15V | 14.2 | 14.54 | |||||
| -40°C 至 +125°C | 14 | 14.2 | |||||
| IOH = -50mA,VDD = 15V | 10.5 | 11.5 | |||||
| -40°C 至 +125°C (4) | 9 | ||||||
| VOL | 低电平输出电压 | IOL = 1mA,1.5V | 0.1 | 0.25 | V | ||
| -40°C 至 +125°C | 0.2 | 0.35 | |||||
| IOL = 1mA,3.3V | 0.09 | 0.25 | |||||
| -40°C 至 +125°C | 0.2 | 0.35 | |||||
| IOL = 1mA, VDD = 5V 至 15V |
0.08 | 0.2 | |||||
| -40°C 至 +125°C | 0.2 | 0.35 | |||||
| IOL = 10mA,VDD = 3.3V | 0.25 | 0.3 | |||||
| -40°C 至 +125°C | 0.3 | 0.4 | |||||
| IOL = 10mA, VDD = 5V 至 15V |
0.17 | 0.3 | |||||
| -40°C 至 +125°C | 0.25 | 0.4 | |||||
| IOL = 100mA, VDD = 5V 至 15V (4) |
2.11 | 2.8 | |||||
| -40°C 至 +125°C | 2.5 | 3.2 | |||||
| IOL = 200mA,VDD = 15V (4) | 5 | 6 | |||||
| -40°C 至 +125°C | 7 | ||||||
| CI | 触发器,阈值电容(每个引脚) | 2.1 | pF | ||||
| CPD | 功率耗散电容 (1) (2) | 50 | pF | ||||
| IQ | 静态电流 | VDD = 1.5V | 150 | 200 | µA | ||
| -40°C 至 +125°C | 180 | 285 | |||||
| VDD = 3.3V | 180 | 250 | |||||
| -40°C 至 +125°C | 210 | 330 | |||||
| VDD= 5V | 200 | 270 | |||||
| -40°C 至 +125°C | 240 | 365 | |||||
| VDD = 12V | 240 | 310 | |||||
| -40°C 至 +125°C | 290 | 425 | |||||
| VDD = 15V | 260 | 330 | |||||
| -40°C 至 +125°C | 310 | 465 | |||||