ZHCSWR2A July 2024 – October 2024 TLC3555-Q1
PRODMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
TLC3555-Q1 的布线适用标准的 PCB 布局规则。必须将一个 0.1μF 去耦电容器(最好与 1μF 电解大容量去耦电容器并联)尽可能靠近 TLC3555-Q1 电源引脚放置。用于延时时间的电容器必须尽可能靠近放电引脚放置。可使用底层上的接地平面提供更好的抗噪性和信号完整性。
对于在 100kHz 或超过 100kHz 的频率下工作的电路,寄生电容会显著影响电路性能,因此必须谨慎控制。尽可能增加相邻布线之间的间距,切断关键布线上方和下方的电源平面和接地平面,并尽量减少在关键布线上使用过孔。由于单位长度的电容是一定的,较短的布线具有较小的电容,因此应尽量缩短计时电阻器(或多个电阻器)和计时电容器的元件间布线长度。在选择计时电容器的容值之前,请仿真、计算或手动测量电路板电容,因为有效计时电容 CT 是有意计时电容和寄生电容之和。请注意,在所需频率下测量的计时电容器容值可能与标称值不同;请采用 LCR 表进行确认。