ZHCSWR2A July 2024 – October 2024 TLC3555-Q1
PRODMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| VDD | 电源电压 (2) | -0.3 | 20 | V |
| TRIG、THRES、CONT、RESET 引脚上的输入电压 | -0.3 | VDD + 0.3 | V | |
| IOL | 灌电流、放电或输出 | 225 | mA | |
| IOH | 拉电流、输出 | 60 | mA | |
| TA | 自然通风条件下的工作温度范围 | -55 | 125 | °C |
| TJ | 结温 | -55 | 150 | °C |
| Tstg | 贮存温度 |
-65 | 150 | °C |