ZHCSWR2A July 2024 – October 2024 TLC3555-Q1
PRODMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
表 6-1 列出了多种器件功能模式。虽然 TLC3555-Q1 具有一个连接至 VDD 的弱内部上拉电阻,但由于快速瞬态信号边沿或有噪声的电路环境,该上拉电阻可能会因耦合噪声而过载。为了提高可靠性,请使用连接至 VDD 的外部上拉电阻(如果使用 RESET 功能),或将 RESET 引脚直接短接至 VDD(如果未使用 RESET 功能)。
| 复位 | 触发电压(1) | 阈值电压(1) | 输出 | 放电开关 |
|---|---|---|---|---|
| 低 | 不相关 | 不相关 | 低 | 开启 |
| 高 | < 1/3 VCC | 不相关 | 高 | 关闭 |
| 高 | > 1/3 VCC | > 2/3 VCC | 低 | 开启 |
| 高 | > 1/3 VCC | < 2/3 VCC | 如之前设定 | |