ZHDS306E October   1987  – July 2026 TLC27M4 , TLC27M4A , TLC27M4B , TLC27M9

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  功耗额定值
    3. 6.3  建议运行条件
    4. 6.4  电气特性 - TLC27M4C 5V
    5. 6.5  电气特性 - TLC27M4C 10V
    6. 6.6  电气特性 - TLC27M4I 5V
    7. 6.7  电气特性 - TLC27M4I 10V
    8. 6.8  电气特性 - TLC27M4M 5V
    9. 6.9  电气特性 - TLC27M4M 10V
    10. 6.10 工作特性 - TLC27M4
    11. 6.11 工作特性 - TLC27M4M 5V
    12. 6.12 工作特性 - TLC27M4M 10V
    13. 6.13 典型特性
    14. 6.14 新旧芯片比较
  8. 7 参数测量信息
    1. 7.1 单电源与双电源测试电路
    2. 7.2 输入偏置电流
    3. 7.3 低电平输出电压
    4. 7.4 输入偏移电压温度系数
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
      1. 8.1.1 单电源供电
      2. 8.1.2 输入特性
      3. 8.1.3 噪声性能
      4. 8.1.4 输出特征
      5. 8.1.5 反馈
      6. 8.1.6 静电放电保护
      7. 8.1.7 闩锁效应
    2. 8.2 典型应用
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 第三方产品免责声明
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • D|14
  • PW|14
  • N|14
  • NS|14
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)

绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)(1)
最小值 最大值 单位
VDD 电源电压(2) 18 V
VID 差动输入电压(3) ±VDD
VI 输入电压范围 -0.3 VDD V
II 输入电流 ±5 mA
IO 输出短路 持续
短路电流的持续时间(≤ 25°C)(4) 无限
TA 自然通风条件下的工作温度 C 后缀 0 70 ℃
I 后缀 -40 85
M 后缀 -55 125
贮存温度范围 -65 150
10 秒内距离外壳 1.6mm(1/16 英寸)的引线温度 D 或 P 封装 260 ℃
60 秒内距离外壳 1.6mm(1/16 英寸)的引线温度 JG 封装 300 ℃
超出绝对最大额定值 运行可能会对器件造成永久损坏。绝对最大额定值 并不表示器件在这些条件下或在建议的工作条件 以外的任何其他条件下能够正常运行。如果在建议运行条件 之外但又在绝对最大额定值 范围内使用,器件可能不会完全正常运行,这可能会影响器件的可靠性、功能性和性能,并缩短器件的寿命。
除差分电压外的所有电压值都是相对于网络接地而言的。
差分电压是相对于 IN− 的 IN+ 上的值。
输出端可能短路至任一电源。必须限制温度和/或电源电压,从而确保不超过最大额定功耗(请参阅节 8.1)。