ZHDS306E October 1987 – July 2026 TLC27M4 , TLC27M4A , TLC27M4B , TLC27M9
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | TA | TLC27M4I、TLC27M4AI、TLC27M4BI、TLC27M9I | 单位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | |||||||
| VIO | 输入偏移电压 | TLC27M4I | 25°C | ±0.3 | 10 | mV | |||
| 完整范围 | 13 | ||||||||
| TLC27M4AI | 25°C | ±0.3 | 5 | ||||||
| 完整范围 | 7 | ||||||||
| TLC27M4BI | 25°C | ±300 | 2000 | μV | |||||
| 完整范围 | 3500 | ||||||||
| TLC27M9I | 25°C | ±300 | 1500 | ||||||
| 完整范围 | 1750 | ||||||||
| ɑVIO | 输入失调电压的平均温度系数 | 25°C 至 70°C | ±0.6 | μV/°C | |||||
| IIO | 输入失调电流 | 25°C | ±5 | 60 | pA | ||||
| 70°C | 200 | 1000 | |||||||
| IIB | 输入偏置电流 | 25°C | ±10 | 60 | pA | ||||
| 70°C | 40 | 2000 | |||||||
| VCM | 共模输入电压范围 | 25°C |
-0.2 至 4 |
-0.2 至 5.2 |
V | ||||
| 完整范围 |
-0.2 至 3.5 |
V | |||||||
| VOH | 高电平输出电压 | VID = 100mV | 25°C | 3.2 | 4.95 | V | |||
| 0°C | 3 | 4.95 | |||||||
| 70°C | 3 | 4.95 | |||||||
| VOL | 低电平输出电压 | VID = -100mV | IOL = 0 | 25°C | 0 | 50 | mV | ||
| 0°C | 0 | 50 | |||||||
| 70°C | 0 | 50 | |||||||
| AVD | 大信号差分电压放大 | VO = 0.25V 至 2V | 25°C | 25 | 1000 | V/mV | |||
| 0°C | 15 | ||||||||
| 70°C | 15 | ||||||||
| CMRR | 共模抑制比 | VCM = -0.1V < VCM < 2V | 25°C | 65 | 80 | dB | |||
| 0°C | 60 | ||||||||
| 70°C | 60 | ||||||||
| kSVR | 电源电压抑制比 (ΔVDD/ΔVIO) | VDD = 5V 至 10V | VO = 1.4V | 25°C | 70 | 140 | dB | ||
| 0°C | 60 | 120 | |||||||
| 70°C | 60 | 120 | |||||||
| IQ | 电源电流(两个放大器) | IO = 0A | 25°C | 120 | 150 | μA | |||
| 0°C | 160 | ||||||||
| 70°C | 160 | ||||||||