ZHDS306E October 1987 – July 2026 TLC27M4 , TLC27M4A , TLC27M4B , TLC27M9
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | TA | TLC27M4M TLC27M9M | 单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||||
| SR | 单位增益下的压摆率 | RL = 100kΩ, CL = 20pF, 请参阅图 7-1 | VIPP = 1V | 25°C | 0.62 | V/µs | ||
| -55°C | 0.81 | |||||||
| 125°C | 0.38 | |||||||
| VIPP = 5.5V | 25°C | 0.56 | ||||||
| -55°C | 0.73 | |||||||
| 125°C | 0.35 | |||||||
| Vn | 等效输入噪声电压 | f = 1kHz, 请参阅图 7-2 | RS = 20Ω | 25°C | 32 | nV/√Hz | ||
| BOM | 最大输出摆幅带宽 | VO = VOH, RL = 100kΩ, | CL = 20pF, 请参阅 图 7-1 | 25°C | 35 | kHz | ||
| -55°C | 50 | |||||||
| 125°C | 20 | |||||||
| B1 | 单位增益带宽 | VI = 10mV, 请参阅图 7-3 | CL = 20pF | 25°C | 635 | kHz | ||
| -55°C | 960 | |||||||
| 125°C | 440 | |||||||
| φm | 相位裕度 | VI = 10mV, CL = 20pF, | f = B1, 请参阅图 7-3 | 25°C | 43° | |||
| -55°C | 47° | |||||||
| 125°C | 39° | |||||||