ZHCSYQ3E October   1987  – July 2025 TLC27L4 , TLC27L4A , TLC27L4B , TLC27L9

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  功耗额定值
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  电气特性,VDD = 5V,C 后缀
    5. 5.5  工作特性,VDD = 5V,C 后缀
    6. 5.6  电气特性,VDD = 10V,C 后缀
    7. 5.7  工作特性,VDD = 10V,C 后缀
    8. 5.8  电气特性,VDD = 5V,I 后缀
    9. 5.9  工作特性,VDD = 5V,I 后缀
    10. 5.10 电气特性,VDD = 10V,I 后缀
    11. 5.11 工作特性,VDD = 10V,I 后缀
    12. 5.12 典型特性
  7. 参数测量信息
    1. 6.1 单电源与双电源测试电路
    2. 6.2 输入偏置电流
    3. 6.3 低电平输出电压
    4. 6.4 输入偏移电压温度系数
    5. 6.5 全功率响应
    6. 6.6 测试时间
  8. 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 单电源供电
      2. 7.1.2 输入特性
      3. 7.1.3 噪声性能
      4. 7.1.4 反馈
      5. 7.1.5 静电放电保护
      6. 7.1.6 闩锁效应
      7. 7.1.7 输出特性
      8. 7.1.8 典型应用
  9. 器件和文档支持
    1. 8.1 接收文档更新通知
    2. 8.2 支持资源
    3. 8.3 商标
    4. 8.4 静电放电警告
    5. 8.5 术语表
  10. 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • D|14
  • PW|14
  • N|14
  • NS|14
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

工作特性,VDD = 10V,C 后缀

在指定自然通风温度下(除非另有说明)
参数 测试条件 TA TLC27L4C、TLC27L4AC、TLC27L4BC、TLC27L9C 单位
最小值 典型值 最大值
SR 单位增益下的压摆率 RL = 1MΩ,
CL = 20pF,
请参阅图 6-1
VIPP = 1V 25°C 0.05 V/µs
0°C 0.05
70°C 0.04
VIPP = 5.5V 25°C 0.04
0°C 0.05
70°C 0.04
Vn 等效输入噪声电压 f = 1kHz,RS = 20Ω,
请参阅图 6-2
25°C 70 nV/√Hz
BOM 最大输出摆幅带宽 VO = VOH,RL = 1MΩ,CL = 20pF,
请参阅图 6-1
25°C 1 kHz
0°C 1.3
70°C 0.9
B1 单位增益带宽 VI = 10mV,CL = 20pF,
请参阅图 6-3
25°C 110 kHz
0°C 110
70°C 90
ϕm 相位裕度 VI = 10mV,CL = 20pF,f = B1
请参阅图 6-3
25°C 38° °
0°C 40°
70°C 34°