ZHCSYQ3E October   1987  – July 2025 TLC27L4 , TLC27L4A , TLC27L4B , TLC27L9

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  功耗额定值
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  电气特性,VDD = 5V,C 后缀
    5. 5.5  工作特性,VDD = 5V,C 后缀
    6. 5.6  电气特性,VDD = 10V,C 后缀
    7. 5.7  工作特性,VDD = 10V,C 后缀
    8. 5.8  电气特性,VDD = 5V,I 后缀
    9. 5.9  工作特性,VDD = 5V,I 后缀
    10. 5.10 电气特性,VDD = 10V,I 后缀
    11. 5.11 工作特性,VDD = 10V,I 后缀
    12. 5.12 典型特性
  7. 6 参数测量信息
    1. 6.1 单电源与双电源测试电路
    2. 6.2 输入偏置电流
    3. 6.3 低电平输出电压
    4. 6.4 输入偏移电压温度系数
    5. 6.5 全功率响应
    6. 6.6 测试时间
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 单电源供电
      2. 7.1.2 输入特性
      3. 7.1.3 噪声性能
      4. 7.1.4 反馈
      5. 7.1.5 静电放电保护
      6. 7.1.6 闩锁效应
      7. 7.1.7 输出特性
      8. 7.1.8 典型应用
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 接收文档更新通知
    2. 8.2 支持资源
    3. 8.3 商标
    4. 8.4 静电放电警告
    5. 8.5 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • D|14
  • PW|14
  • N|14
  • NS|14
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

电气特性,VDD = 10V,C 后缀

在指定自然通风温度下(除非另有说明)
参数 测试条件 TA TLC27L4C、TLC27L4AC、TLC27L4BC、TLC27L9C 单位
最小值 典型值 最大值
VIO 输入失调电压 TLC27L4C VO = 1.4V,RS = 50Ω,VIC = 0V,
RL = 1MΩ
25°C 1.1 10 mV
0°C 至 70°C 12
TLC27L4AC VO = 1.4V,RS = 50Ω,VIC = 0V,
RL = 1MΩ
25°C 0.9 5
0°C 至 70°C 6.5
TLC27L4BC VO = 1.4V,RS = 50Ω,VIC = 0V,
RL = 1MΩ
25°C 260 2000 μV
0°C 至 70°C 3000
TLC27L9C VO = 1.4V,RS = 50Ω,VIC = 0V,
RL = 1MΩ
25°C 210 1200
0°C 至 70°C 1900
αVIO 输入失调电压的平均温度系数 25°C 至 70°C 1 μV/°C
IIO 输入偏移电流(1)(2) VO = 5V,VIC = 5V 25°C 0.5 pA
70°C 7 300
IIB 输入偏置电流(1)(2) VO = 5V,VIC = 5V 25°C 0.7 pA
70°C 50 600
VICR 共模输入电压范围(3) 25°C -0.2 至 9 -0.2 至 9.2 V
0°C 至 70°C -0.2 至 8.5 V
VOH 高电平输出电压 VID = 100mV,RL = 1MΩ 25°C 8 8.9 V
0°C 7.8 8.9
70°C 7.8 8.9
VOL 低电平输出电压 VID = –100mV,IOL = 0mA 25°C 5 50 mV
0°C 5 50
70°C 5 50
AVD 大信号差分电压放大 VO = 1V 至 6V,RL = 1MΩ 25°C 50 870 V/mV
0°C 50 1020
70°C 50 660
CMRR 共模抑制比 VIC = VICRmin 25°C 65 94 dB
0°C 60 93
70°C 60 93
kSVR 电源电压抑制比 (ΔVDD/ΔVIO) VDD = 5V 至 10V,VO = 1.4V 25°C 70 97 dB
0°C 60 97
70°C 60 98
IDD 电源电流(4 个放大器) VO = 5V,VIC = 5V,空载 25°C 57 92 μA
0°C 72 132
70°C 44 80
小于 5pA 的输入偏置电流和输入失调电流典的型值通过数学方式确定。
参数通过特性测试确定。
此范围也适用于每个单独输入。