ZHCSYQ3E October 1987 – July 2025 TLC27L4 , TLC27L4A , TLC27L4B , TLC27L9
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
TLC27Lx 针对单电源供电进行了优化。用于各种测试的电路配置通常会带来一些不便,因为在许多情况下输入信号必须偏离接地电平。通过使用双电源并将输出负载连接到负电源导轨来测试器件,可以避免这种不便。下图比较了单电源与双电源测试电路。使用任一电路均可得到相同的结果。
图 6-1 单位增益放大器
图 6-2 噪声测试电路
图 6-3 100 倍增益反相放大器