ZHCSYQ3E October 1987 – July 2025 TLC27L4 , TLC27L4A , TLC27L4B , TLC27L9
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | TA | TLC27L4C、TLC27L4AC、TLC27L4BC、TLC27L9C | 单位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | |||||||
| VIO | 输入失调电压 | TLC27L4C | VO = 1.4V,RS = 50Ω,VIC = 0V,RL = 1MΩ | 25°C | 1.1 | 10 | mV | ||
| 0°C 至 70°C | 12 | ||||||||
| TLC27L4AC | VO = 1.4V,RS = 50Ω,VIC = 0V,RL = 1MΩ | 25°C | 0.9 | 5 | |||||
| 0°C 至 70°C | 6.5 | ||||||||
| TLC27L4BC | VO = 1.4V,RS = 50Ω,VIC = 0V,RL = 1MΩ | 25°C | 240 | 2000 | μV | ||||
| 0°C 至 70°C | 3000 | ||||||||
| TLC27L9C | VO = 1.4V,RS = 50Ω,VIC = 0V,RL = 1MΩ | 25°C | 210 | 1000 | |||||
| 0°C 至 70°C | 1500 | ||||||||
| αVIO | 输入失调电压的平均温度系数 | 25°C 至 70°C | 1.1 | μV/°C | |||||
| IIO | 输入偏移电流(1)(2) | VO = 2.5V,VIC = 2.5V | 25°C | 0.5 | pA | ||||
| 70°C | 7 | 300 | |||||||
| IIB | 输入偏置电流(1)(2) | VO = 2.5V,VIC= 2.5V | 25°C | 0.6 | pA | ||||
| 70°C | 40 | 600 | |||||||
| VICR | 共模输入电压范围(3) | 25°C | -0.2 至 4 | -0.2 至 4.2 | V | ||||
| 0°C 至 70°C | -0.2 至 3.5 | V | |||||||
| VOH | 高电平输出电压 | VID = 100mV,RL = 1MΩ | 25°C | 3.2 | 4.1 | V | |||
| 0°C | 3 | 4.1 | |||||||
| 70°C | 3 | 4.2 | |||||||
| VOL | 低电平输出电压 | VID = –100mV,IOL = 0mA | 25°C | 1 | 50 | mV | |||
| 0°C | 1 | 50 | |||||||
| 70°C | 1 | 50 | |||||||
| AVD | 大信号差分电压放大 | VO = 2.5V 至 2V,RL = 1MΩ | 25°C | 50 | 520 | V/mV | |||
| 0°C | 50 | 680 | |||||||
| 70°C | 50 | 380 | |||||||
| CMRR | 共模抑制比 | VIC = VICRmin | 25°C | 65 | 87 | dB | |||
| 0°C | 60 | 85 | |||||||
| 70°C | 60 | 85 | |||||||
| kSVR | 电源电压抑制比 (ΔVDD/ΔVIO) | VDD = 5V 至 10V,VO = 1.4V | 25°C | 70 | 97 | dB | |||
| 0°C | 60 | 97 | |||||||
| 70°C | 60 | 98 | |||||||
| IDD | 电源电流(4 个放大器) | VO = 2.5V,VIC = 2.5V,空载 | 25°C | 40 | 68 | μA | |||
| 0°C | 48 | 84 | |||||||
| 70°C | 31 | 56 | |||||||