ZHCSYQ2E October 1987 – July 2025 TLC27L2 , TLC27L2A , TLC27L2B , TLC27L7
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 封装 | TA ≤ 25°C 功率等级 |
TA > 25°C 降额因子 |
TA = 70°C 额定功率 |
TA = 85°C 额定功率 |
|---|---|---|---|---|
| D | 725mW | 5.8mW/°C | 464mW | 377mW |
| P | 1000mW | 8mW/°C | 640mW | 520mW |