ZHCSYQ2E October 1987 – July 2025 TLC27L2 , TLC27L2A , TLC27L2B , TLC27L7
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 最小值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VDD(2) | 电源电压 | 18 | V | ||
| VID(3) | 差分输入电压 | ±VDD | V | ||
| VI | 输入电压(任何输入) | -0.3 | VDD | V | |
| II | 输入电流 | ±5 | mA | ||
| IO | 输出电流(每个输出) | ±30 | mA | ||
| 流入 VDD 的总电流 | 45 | mA | |||
| 流出 GND 的总电流 | 45 | mA | |||
| 在 TA = 25°C(4)(或更低温度)时短路电流的持续时间 | 无限 | ||||
| 持续总功率耗散 | 请参阅 功耗等级表 | ||||
| TA | 自然通风条件下的工作温度 | C 后缀 | 0 | 70 | °C |
| I 后缀 | -40 | 85 | °C | ||
| M 后缀 | -55 | 125 | °C | ||
| Tstg | 贮存温度 | -65 | 150 | °C | |
| 10 秒内距离外壳 1.6mm(1/16 英寸)的引线温度 | D 或 P 封装 | 260 | °C | ||