ZHCSYQ4C December 1995 – July 2025 TLC27L1 , TLC27L1A
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | TA | TLC27L1C,TLC27L1AC | 单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||||
| SR | 单位增益下的压摆率 | VI(PP) = 1V,RL = 1MΩ,CL = 20pF, 请参阅 图 6-1 |
25°C | 0.05 | V/µs | |||
| 0°C | 0.05 | |||||||
| 70°C | 0.04 | |||||||
| VI(PP) = 5.5V,RL = 1MΩ,CL = 20pF, 请参阅 图 6-1 |
25°C | 0.04 | ||||||
| 0°C | 0.05 | |||||||
| 70°C | 0.04 | |||||||
| Vn | 等效输入噪声电压 | f = 1kHz,RS = 20Ω,请参阅图 6-2 | 25°C | 68 | nV/√Hz | |||
| BOM | 最大输出摆幅带宽 | VO = VOH,CL = 20pF,RL = 1MΩ, 请参阅 图 6-1 |
25°C | 1 | kHz | |||
| 0°C | 1.3 | |||||||
| 70°C | 0.9 | |||||||
| B1 | 单位增益带宽 | VI = 10mV,CL = 20pF,请参阅 图 6-3 | 25°C | 110 | kHz | |||
| 0°C | 110 | |||||||
| 70°C | 90 | |||||||
| φm | 相位裕度 | VI = 10mV,f = B1,CL = 20pF,请参阅 图 6-3 | 25°C | 38 | ° | |||
| 0°C | 40 | |||||||
| 70°C | 34 | |||||||