ZHCSYQ4C December 1995 – July 2025 TLC27L1 , TLC27L1A
PRODUCTION DATA
虽然 TLC27L1 在使用双电源(也称为平衡或分立电源)时表现良好,但该设计针对单电源供电进行了优化。优化内容包括:包括接地的输入共模电压范围,以及下拉至接地的输出电压范围。电源电压范围扩大至低至 3V(C 后缀类型),从而可在通常为 TTL 和 HCMOS 提供的电源电平下运行。为获得最大动态范围,建议采用 16V 单电源运行。
图 7-1 具有电压基准的反相放大器许多单电源应用要求在一个输入端施加电压,以建立高于接地电平的基准电平。电阻分压器通常足以建立此基准电平(请参阅 图 7-1)。TLC27L1 的低输入偏置电流消耗允许使用非常大的电阻值来实现分压器,从而最大程度降低功耗。
TLC27L1 可很好地与数字逻辑配合使用;但是,使用同一电源为线性器件和数字逻辑供电时,请采取以下建议的预防措施:
图 7-2 公共电源导轨与独立电源导轨