ZHCSYQ4C December 1995 – July 2025 TLC27L1 , TLC27L1A
PRODUCTION DATA
全功率响应(即运算放大器转换率限制输出电压摆幅的最低频率)通常通过两种方式指定:全线性响应和全峰值响应。全线性响应通常通过以下方法测量:在增加正弦输入信号频率的同时监测输出的失真水平。当输出显示明显失真时,输入频率即记为全线性带宽。全峰值响应定义为保持完整的峰值间输出摆幅的最大输出频率,不考虑失真。当输出频率大于全峰值响应带宽或最大输出摆幅带宽时,无法保持完整的峰值间输出摆幅。
由于行业内尚无统一认可的显著失真标准,因此本数据表规定了全峰值响应的定义,并使用 图 6-1 中的测试电路进行测量。初始设置涉及使用正弦输入来确定器件的最大峰值间输出(正弦波振幅增加,直到发生削波)。然后将正弦波替换为具有相同振幅的方波。然后增加频率,直到无法再保持最大的峰值间输出(图 6-5)。方波可以更准确地确定达到最大峰值间输出的点。
图 6-5 全功率响应输出信号