ZHCSYQ4C December   1995  – July 2025 TLC27L1 , TLC27L1A

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  功耗额定值
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  电气特性,C 后缀
    5. 5.5  工作特性,VDD = 5V,C 后缀
    6. 5.6  工作特性,VDD = 10V,C 后缀
    7. 5.7  电气特性,I 后缀
    8. 5.8  工作特性,VDD = 5V,I 后缀
    9. 5.9  工作特性,VDD = 10V,I 后缀
    10. 5.10 典型特性
  7. 参数测量信息
    1. 6.1 单电源与双电源测试电路
    2. 6.2 输入偏置电流
    3. 6.3 低电平输出电压
    4. 6.4 输入偏移电压温度系数
    5. 6.5 全功率响应
    6. 6.6 测试时间
  8. 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 单电源供电
      2. 7.1.2 输入特性
      3. 7.1.3 噪声性能
      4. 7.1.4 反馈
      5. 7.1.5 静电放电保护
      6. 7.1.6 闩锁效应
      7. 7.1.7 输出特性
      8. 7.1.8 典型应用
  9. 器件和文档支持
    1. 8.1 接收文档更新通知
    2. 8.2 支持资源
    3. 8.3 商标
    4. 8.4 静电放电警告
    5. 8.5 术语表
  10. 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • D|8
  • P|8
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

修订历史记录

Date Letter Revision History Changes Intro HTMLB (June 2005)to RevisionC (July 2025)

  • 从文档中删除了过时的 TLC27L1AI、TLC27L1BI、TLC27L1BC 和 TLC27L1M 器件和相关内容Go
  • 更新了整个文档中的表格、图和交叉参考的编号格式Go
  • 添加了 应用引脚配置和功能应用和实施器件和文档支持 以及 机械、封装和可订购信息 部分Go
  • 添加了应用 部分Go
  • 删除了 等效原理图 部分Go
  • 添加了引脚配置和功能 部分以及引脚说明Go
  • 添加表注:输入偏置电流和输入偏移电流通过特性测试来确定Go
  • 将典型输入偏移电流从 0.1pA 更改为 0.5pAGo
  • 将 TA = 25°C 时的典型最小输入共模电压从 −0.3V 更改为了 −0.2VGo
  • 将 VDD = 5V 时的典型低电平输出电压从 0mV 更改为 1mV;将 VDD = 10V 时的典型低电平输出电压从 0mV 更改为了 5mVGo
  • 将 TA = 25°C 时 VDD = 5V 的 CMRR 最小值从 94dB 更改为 87dBGo
  • 将 TA = 70°C 和 TA = 0°C 时 VDD = 5V 的典型 CMRR 从 95dB 更改为了 85dBGo
  • 将 TA = 25°C 时 VDD = 10V 的 CMRR 最小值从 97dB 更改为 94dBGo
  • 将 TA = 0°C 和 TA = 70°C 时 VDD = 10V 的典型 CMRR 从 97dB 更改为了 93dBGo
  • 将参数名称从输入电流(偏置选择)更改为了偏移电压调节引脚输入电流(偏置选择),并在测试条件中添加了“旧版硅片”Go
  • VDD = 10V,C 后缀的工作特性 中 TA = 0°C 时的典型单位增益带宽从 125kHz 更改为了 110kHzGo
  • 添加表注:输入偏置电流和输入偏移电流通过特性测试来确定Go
  • 将典型输入偏移电流从 0.1pA 更改为 0.5pAGo
  • 将 TA = 25°C 时的典型最小输入共模电压从 −0.3V 更改为了 −0.2VGo
  • 将 VDD = 5V 时的典型低电平输出电压从 0mV 更改为了 1mV;将 VDD = 10V 时的典型低电平输出电压从 0mV 更改为了 5mVGo
  • 将 TA = 25°C 时 VDD = 5V 的 CMRR 最小值从 94dB 更改为 87dBGo
  • 将 TA = 85°C 和 TA = −40°C 时 VDD = 5V 的典型 CMRR 从 95dB 更改为了 85dBGo
  • 将 TA = 25°C 时 VDD = 10V 的 CMRR 最小值从 97dB 更改为 94dBGo
  • 将 TA = 85°C 时 VDD = 10V 的典型 CMRR 从 97dB 更改为了 93dBGo
  • 将 TA = -40°C 时 VDD = 10V 的 CMRR 最小值从 98dB 更改为 93dBGo
  • 将参数名称从输入电流(偏置选择)更改为了偏移电压调节引脚输入电流(偏置选择),并在测试条件中添加了“旧版硅片”Go
  • VDD = 5V、I 后缀的工作特性 中 TA = −40°C 时的典型单位增益带宽从 130kHz 更改为了 110kHzGo
  • VDD = 10V、I 后缀的工作特性 中 TA = −40°C 时的典型单位增益带宽从 155kHz 更改为了 110kHzGo
  • 添加了图 25 和图 26Go
  • 更新了图 5-30Go
  • 更新了全功率响应 中对全线性和全峰值响应的说明Go
  • 删除了 输入偏移电压调零 部分Go
  • 输入特性 中添加了有关删除偏置选择引脚功能和输入交叉区域更改的指南Go
  • 删除了 输出特性 中的图 47Go
  • 更新了 输出特性 中的图 7-12 和 7-13,以更正放大器反馈连接Go