ZHCSYQ4C December 1995 – July 2025 TLC27L1 , TLC27L1A
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VDD(2) | 电源电压 | 18 | V | ||
| VID(3) | 差分输入电压 | ±VDD | V | ||
| VI(任何输入) | 输入电压 | -0.3 | VDD | V | |
| II | 输入电流 | ±5 | mA | ||
| IO | 输出电流 | ±30 | mA | ||
| 在 TA = 25°C(4)(或更低温度)时短路电流的持续时间 | 无限 | ||||
| 持续总功率耗散 | 请参阅功耗等级 | ||||
| TA | 自然通风条件下的工作温度 | C 后缀 | 0 | 70 | °C |
| I 后缀 | -40 | 85 | |||
| Tstg | 贮存温度 | -65 | 150 | °C | |
| 10 秒内距离外壳 1.6mm(1/16 英寸)的引线温度 | 260 | °C | |||