ZHCSXG4C July 2024 – December 2025 TLA431 , TLA432
PRODUCTION DATA
为了使 TLA431 能够正常地用作比较器,逻辑输出必须可供逻辑接收器件读取。这是通过了解输入高低电平阈值电压电平(通常表示为 VIH 和 VIL)来实现的。
如图 9-4 中所示,TLA431 在开环/比较器模式下的输出低电平电压为大约 2V,这通常已经足够支持 5V 的供应逻辑。但 5V 电压无法支持 3.3V 和 1.8V 的供应逻辑。为了适应这种情况,可以在输出端连接一个电阻分压器,以将输出电压衰减到方便低电压逻辑接收器件读取的电压。
TLA431 的输出高电压等于 VSUP,因为 TLA431 处于集电极开路状态。如果 VSUP 远高于接收逻辑的最大输入电压容差,则必须对输出进行衰减,以确保输出逻辑的稳定性。
当在输出端上使用电阻分压器时,务必要使电阻分压器(图 9-3 中的 R1 和 R2)之和远高于 RSUP,以免影响 TLA431 在关闭时将电压拉近至 VSUP 的能力。