ZHCSXG4B July 2024 – November 2025 TLA431 , TLA432
PRODUCTION DATA
TLA431 通过内部补偿来达到稳定,无需在阴极和阳极之间使用输出电容器,如图 8-2 中所示。TLA431 在从阴极到阳极的所有电容负载下也可保持稳定。这包括常用的 0.1µF 电容器负载。经测试,TLA431 在电容器最高电容大于 10µF 的情况下可以稳定运行,无电容负载。有关稳定性图和测试设置,请参阅图 6-11。
当 REF 引脚与阴极隔离时,TLA431 对 REF 引脚上的电容很敏感。为了实现稳定的电压调节,请勿向 REF 引脚添加电容,如图 8-3 中所示。