ZHCSXG4B July 2024 – November 2025 TLA431 , TLA432
PRODUCTION DATA
TLA431 和 TLA432 器件是三端可调节并联稳压器,可在所有电容器负载下保持稳定。此标准器件已经证明可广泛应用于从电源到信号路径的各种应用。该器件与业界通用的 TL431 引脚兼容。TLA431 包含精确的电压基准和运算放大器,这是非常基本的模拟构建块。TLA431 提高了电容负载的稳定性。TLA431 与外部元器件搭配使用,可用作单个电压基准、误差放大器、电流吸收端、电压钳位或具有集成基准的比较器。
TLA431 能够运行并调整到 2.495V 至 36V 的阴极电压,这使得该器件成为了工业、汽车、电信和计算领域中各种终端设备的最佳选择。为了将该器件用作并联稳压器或误差放大器,必须为阴极引脚提供 >0.2mA (Imin(max)) 的电流。在这种情况下,可以从阴极引脚和基准引脚施加反馈,以创建内部基准电压的副本。
TLA432 器件的功能和电气规格与 TLA431 器件完全相同。TLA43xAI 器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 85°C;TLA43xAQ 器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 125°C。