ZHCSLI1D June 2020 – November 2023 LM339LV , LM393LV , TL331LV , TL391LV
PRODMIX
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 失调电压 | ||||||
| VOS | 输入失调电压 | VS = 1.8V 和 5V | -2 | ±0.4 | 2 | mV |
| VOS | 输入失调电压 | VS = 1.8V 和 5V,TA = –40°C 至 +125°C | -3 | 3 | mV | |
| dVIO/dT | 输入失调电压漂移 | VS = 1.8V 和 5V,TA = –40°C 至 +125°C | ±1.5 | µV/°C | ||
| 电源 | ||||||
| IQ | 静态电流 | VS = 1.8V 和 5V,无负载,低输出 | 26 | 35 | µA | |
| IQ | 静态电流 | VS = 1.8V 和 5V,无负载,低输出,TA = –40°C 至 +125°C | 50 | |||
| PSRR | 电源 抑制比 |
VS = 1.8V 至 5V,TA = –40°C 至 +125°C | 70 | 80 | dB | |
| 输入偏置电流 | ||||||
| IB | 输入偏置电流 | VCM = VS/2 | 5 | pA | ||
| IOS | 输入失调电流 | VCM = VS/2 | 1 | pA | ||
| 输入电容 | ||||||
| CID | 输入电容,差分 | VCM = VS/2 | 2 | pF | ||
| CIC | 输入电容,共模 | VCM = VS/2 | 3 | pF | ||
| 输入电压范围 | ||||||
| VCM-Range | 共模电压范围 | VS = 1.8V 和 5V,TA = –40°C 至 +125°C | (GND) | (V+) | V | |
| CMRR | 共模抑制比 | VS = 5V,(GND) < VCM < (V+),TA = –40°C 至 +125°C | 60 | 65 | dB | |
| CMRR | 共模抑制比 | VS = 1.8V,(GND) < VCM < (V+),TA = –40°C 至 +125°C | 50 | 60 | dB | |
| 开环增益 | ||||||
| AVD | 大信号差分电压放大 | 50 | 200 | V/mV | ||
| 输出 | ||||||
| VOL | GND 的电压摆幅 | ISINK = 4mA,TA = 25°C | 150 | 200 | mV | |
| VOL | GND 的电压摆幅 | ISINK = 4mA,TA = –40°C 至 +125°C | 300 | mV | ||
| ILKG | 开漏输出泄漏电流 | VPULLUP = (V+),TA = 25°C | 100 | pA | ||
| ISC | 短路电流 | VS = 5V,灌入 | 60 | 100 | mA | |