ZHCSLI1D June 2020 – November 2023 LM339LV , LM393LV , TL331LV , TL391LV
PRODMIX
TA = 25°C、VS = 5V、RPULLUP = 2.5k、CL = 15pF、VCM = GND、VUNDERDRIVE = 100mV 且 VOVERDRIVE = 100mV(除非另外说明)。
图 5-1 电源电流与电源电压间的关系
图 5-3 电源电流与输入电压间的关系,1.8V
图 5-5 电源电流与输入电压间的关系,5V
图 5-7 输出灌电流与输出电压间的关系,1.8V
图 5-9 输出灌电流与输出电压间的关系,5V
图 5-11 上升时间与容性负载间的关系
图 5-13 传播延迟,从高电平到低电平,1.8V
图 5-15 传播延迟,从高电平到低电平,3.3V
图 5-17 传播延迟,从高电平到低电平,5V
图 5-19 125°C 时失调电压与输入电压间的关系,1.8V
图 5-21 25°C 时失调电压与输入电压间的关系,1.8V
图 5-23 -40°C 时失调电压与输入电压间的关系,1.8V
图 5-25 125°C 时失调电压与电源电压间的关系,VIN=V+
图 5-27 25°C 时失调电压与电源电压间的关系,VIN=V+
图 5-29 -40°C 时失调电压与电源电压间的关系,VIN=V+
图 5-2 电源电流与温度间的关系
图 5-4 电源电流与输入电压间的关系,3.3V
图 5-6 输入偏置电流与温度间的关系
图 5-8 输出灌电流与输出电压间的关系,3.3V
图 5-10 短路灌电流与温度间的关系
图 5-12 下降时间与容性负载间的关系
图 5-14 传播延迟,从低电平到高电平,1.8V
图 5-16 传播延迟,从低电平到高电平,3.3V
图 5-18 传播延迟,从低电平到高电平,5V
图 5-20 125°C 时失调电压与输入电压间的关系,5V
图 5-22 25°C 时失调电压与输入电压间的关系,5V
图 5-24 -40°C 时失调电压与输入电压间的关系,5V
图 5-26 125°C 时失调电压与电源电压间的关系,VIN=0V
图 5-28 25°C 时失调电压与电源电压间的关系,VIN=0V
图 5-30 -40°C 时失调电压与电源电压间的关系,VIN=0V