ZHCSLI1D June 2020 – November 2023 LM339LV , LM393LV , TL331LV , TL391LV
PRODMIX
脉冲切片器是过零检测器的一种变体,用于对具有不同基线电平的输入信号进行过零检测。该电路非常适合对称波形。R1 和 C1 的 RC 网络建立了一个平均基准电压 VREF,可跟踪 VIN 信号的平均振幅。同相输入通过 R2 直接连接到 VREF。R2 和 R3 用于产生迟滞,确保转换过程中没有虚假切换。时间常数是在长期对称性和对振幅变化的响应时间之间进行权衡的结果。
如果波形是数据,建议将该数据编码为 NRZ(不归零码)格式,以保持适当的平均基线。非对称输入可能会因 VREF 平均电压的变化而出现时序失真。
图 7-18 脉冲切片器对于此设计,请遵循以下设计要求:
图 7-19 显示了随基线变化的 9600 波特数据信号波形。
图 7-19 脉冲切片器波形