ZHCSLI1D June 2020 – November 2023 LM339LV , LM393LV , TL331LV , TL391LV
PRODMIX
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 输出 | ||||||
| TPD-HL | 传播延迟时间,从高电平到低电平 | VID = –10mV;从输入中点到输出中点的延迟 (RP = 2.5KΩ) | 600 | ns | ||
| TPD-LH | 传播延迟时间,从低电平到高电平 | VID = 10mV;从输入中点到输出中点的延迟 (RP = 2.5KΩ) | 600 | ns | ||
| TFALL | 5V 输出下降时间,80% 至 20% | VID = –100mV |
20 | ns | ||
| FTOGGLE | 5V,切换频率 | VID = 100mV (RP = 2.5KΩ) |
1 | MHz | ||
| 开通时间 | ||||||
| PON | 开通时间 | VS = 1.8V 和 5V,VCM = (GND),VID = –0.1V,VPULL-UP = VS/2,从 VS/2 到 VOUT = 0.1 x VS/2 的延迟 (RP = 2.5KΩ) | 50 | µs | ||