ZHDS425H June 1999 – September 2026 TL343
PRODUCTION DATA
在 TA = 25°C,RLOAD = 10kΩ(连接至 VS / 2)且 CL = 10pF 的条件下测得(除非另有说明)




| TA = 25°C | ||
| 每种颜色代表一个样本器件。 |
图 5-9 闭环增益与频率间的关系(新裸片)
图 5-11 输出电压摆幅与输出电流(拉电流)间的关系(新裸片)
| VS = 5V |
图 5-15 开环输出阻抗与频率间的关系(新裸片)
| G = 1,10mV 输出阶跃 |

| CL = 20pF,G = 1,20mV 阶跃响应 |

| CL = 20pF,G = 1 |




| CL = 20pF |
图 5-10 输入偏置电流与共模电压间的关系(新裸片)

| VS = 5V |

| G = –1,10mV 输出阶跃 |


| CL = 20pF,G = 1 |
图 5-22 最大输出电压与频率间的关系(新裸片)