ZHDS425H June   1999  – September 2026 TL343

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4引脚配置和功能
  6. 5规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 电气特性
    7. 5.7 工作特性
    8. 5.8 典型特性
    9. 5.9 新旧裸片比较
  7. 6器件和文档支持
    1. 6.1 接收文档更新通知
    2. 6.2 支持资源
    3. 6.3 商标
    4. 6.4 静电放电警告
    5. 6.5 术语表
  8. 7修订历史记录
  9. 8机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

修订历史记录

Changes from Revision G (January 2005) to Revision H (September 2026)

  • 删除了“特性”部分中的内部频率补偿Go
  • 添加了“应用”部分Go
  • 将“订购信息”表从旧格式更新为新格式Go
  • 删除了示例原理图Go
  • 更新了绝对最大额定值Go
  • 添加了“ESD 等级”部分Go
  • 添加了“热性能信息”部分Go
  • 将输入偏移电压典型值从 2mV 更改为 ±0.3mV,并更改了测试条件Go
  • 将输入偏移电压的温度系数典型值从 10µV/°C 更改为 0.6µV/°C,并删除了测试条件Go
  • 将输入偏移电流典型值从±30nA 更改为 ±0.005nA,并删除了测试条件以及完整温度范围行Go
  • 删除了输入偏移电流的温度系数Go
  • 将输入偏置电流从 –200nA 更改为 ±0.01nA,并删除了测试条件以及完整温度范围行Go
  • 将共模输入电压范围最小值从 VCC- 至 13 更改为 (V-) 至 13,并将典型值从 VCC- 至 13.5 更改为 (V-) - 0.2 至 (V+) + 0.2Go
  • 将 RL = 10kΩ 的峰值输出电压摆幅典型电压从 ±13.5V 更改为 ±14.95V,并将 RL = 2kΩ 的峰值输出电压摆幅典型电压从 ±13V 更改为 ±14.8VGo
  • 将 25°C 时的大信号差动电压放大增益最小值从 20V/mV 更改为 86V/mV,并将典型值从 200V/mV 更改为 145V/mV。Go
  • 将完整温度范围下大信号差动电压放大增益最小值从 15V/mV 更改为 83V/mVGo
  • 将最大输出摆幅带宽典型值从 9kHz 更改为 40kHz,并将测试条件从 RL = 2kΩ 更改为 RL = 10kΩGo
  • 将相位裕度测试条件从 CL = 200pF 更改为 CL = 80pFGo
  • 将输入电阻典型值从 1MΩ 更改为 540GΩ,并删除了最小值和最大值以及测试条件Go
  • 将输出电阻典型值从 75Ω 更改为 575Ω,并将测试条件从 f = 20Hz 更改为 f = 1MHzGo
  • 将共模抑制比典型值从 90dB 更新为 115dBGo
  • 将电源电压灵敏度典型值从 30μV/V 更改为 0.75μV/VGo
  • 将短路输出电流典型值从 30mA 更改为 80mAGo
  • 删除了短路输出电流的最大值Go
  • 将总电源电流典型值从 0.7mA 更改为 0.13mA,并更改了测试条件Go
  • 删除了电气特性表注释Go
  • 将输入偏移电压典型值从 2mV 更改为 0.3mVGo
  • 将输入偏移电流典型值从 30nA 更改为 0.005nAGo
  • 将输入偏置电流典型值从 200nA 更改为 0.01nAGo
  • 将最大峰值输出电压摆幅典型值从 3.5V 更改为 4.8VGo
  • 将大信号差动电压放大增益最小值从 20V/mV 更改为 86db,并将典型值从 200V/mV 更改为 118dbGo
  • 将电源电流典型值从 0.7mA 更改为 0.13mAGo
  • 将单位增益时的转换率典型值从 1V/µs 更改为 4.5V/µs,并更新了测试条件Go
  • 将上升时间更改为趋稳时间,将典型值从 0.35µs 更改为 2µs,并更新了测试条件Go
  • 删除了下降时间Go
  • 删除了过冲系数Go
  • 将交越失真更改为总计谐波失真 + 噪声,将典型值从 1% 更改为 0.002%,并更新了测试条件Go
  • 删除了“参数测量信息”部分Go
  • 根据新裸片特性更新了典型特性 部分Go
  • 添加了新旧裸片比较 主题Go