ZHDS425H June 1999 – September 2026 TL343
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIO | 输入偏移电压 | VO = 1.5V 和 2.5V | 0.3 | 10 | mV | ||
| IIO | 输入偏移电流 | VO = 1.5V 和 2.5V | 0.005 | 50 | nA | ||
| IIB | 输入偏置电流 | VO = 1.5V 和 2.5V | -0.01 | -500 | nA | ||
| VOM | 峰值输出电压摆幅 | RL = 10kΩ | 3.3 | 4.8 | V | ||
| AVD | 大信号差分电压放大 | VO = 1.7V 至 3.3V,RL = 2kΩ | 86 | 118 | dB | ||
| kSVR | 电源电压灵敏度 (ΔVIO/ΔVCC±) | VCC± = ±2.5V 至 ±15V | 150 | µV/V | |||
| ICC | 电源电流 | VO = 1.5V 和 2.5V,无负载 | 0.13 | 1.75 | mA | ||