在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)(1)
|
最小值 |
最大值 |
单位 |
| 电源电压,VS = (V+) – (V–) |
0 |
36 |
V |
| 信号输入引脚 |
共模电压(3) |
(V–) – 0.5 |
(V+) + 0.5 |
V |
| 差分电压(3) |
|
VS + 0.2 |
V |
| 电流(3) |
-10 |
10 |
mA |
| 输出短路(2) |
持续 |
|
| 工作环境温度,TA |
-55 |
150 |
°C |
| 结温,TJ |
|
150 |
°C |
| 存储温度,Tstg |
-65 |
150 |
°C |
(1) 超出“绝对最大额定值”运行可能会对器件造成永久损坏。“绝对最大额定值”并不表示器件在这些条件下或在“建议运行条件”以外的任何其他条件下能够正常运行。如果超出“建议运行条件”但在“绝对最大额定值”范围内使用,器件可能不会完全正常运行,这可能影响器件的可靠性、功能和性能并缩短器件寿命。
(2) 接地短路,每个封装对应一个放大器。延长的短路电流,特别是在较高的电源电压下,会导致过热并最终导致毁坏。有关更多信息,请参阅“热保护”部分。
(3) 输入引脚被二极管钳制至电源轨。对于摆幅超过电源轨 0.5V 以上的输入信号,其电流必须限制在 10mA 或者更低。