ZHCSHV5W September 1978 – July 2025 TL071 , TL071A , TL071B , TL071H , TL072 , TL072A , TL072B , TL072H , TL072M , TL074 , TL074A , TL074B , TL074H , TL074M
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
单电源的电源电压超过 36V 或双电源的电源电压范围超出 ±18V 可能会对器件造成损坏(请参阅节 5.1)。
将 0.1μF 旁路电容器置于电源引脚附近,可减少从高噪声电源或高阻抗电源中耦合进来的误差。有关旁路电容器放置的更多详细信息,请参阅节 8.4。