ZHCSHV5W September 1978 – July 2025 TL071 , TL071A , TL071B , TL071H , TL072 , TL072A , TL072B , TL072H , TL072M , TL074 , TL074A , TL074B , TL074H , TL074M
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件(1)(2) | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | ||||||||
| VOS | 输入失调电压 |
VO = 0V RS = 50Ω |
TL07xC | 3 | 10 | mV | ||
| TA = 完整范围 | 13 | |||||||
| TL07xAC | 3 | 6 | ||||||
| TA = 完整范围 | 7.5 | |||||||
| TL07xBC | 2 | 3 | ||||||
| TA = 完整范围 | 5 | |||||||
| TL07xI | 3 | 6 | ||||||
| TA = 完整范围 | 8 | |||||||
| TL071M、TL072M | 3 | 6 | ||||||
| TA = 完整范围 | 9 | |||||||
| TL074M | 3 | 9 | ||||||
| TA = 完整范围 | 15 | |||||||
| dVOS/dT | 输入失调电压漂移 | VO = 0V,RS = 50Ω | TA = 完整范围 | ±18 | µV/℃ | |||
| IOS | 输入失调电流 | VO = 0V | TL07xC | 5 | 100 | pA | ||
| TA = 完整范围 | 10 | nA | ||||||
| TL07xAC、TL07xBC、TL07xI | 5 | 100 | pA | |||||
| TA = 完整范围 | 2 | nA | ||||||
| TL07xM | 5 | 100 | pA | |||||
| TA = 完整范围 | 20 | nA | ||||||
| IB | 输入偏置电流 | VO = 0V | TL07xC、TL07xAC、 TL07xBC、TL07xI |
65 | 200 | pA | ||
| TA = 完整范围 | 7 | nA | ||||||
| TL071M、TL072M | 65 | 200 | pA | |||||
| TA = 完整范围 | 50 | nA | ||||||
| TL074M | 65 | 200 | pA | |||||
| TA = 完整范围 | 20 | nA | ||||||
| VCM | 共模电压 | ±11 | -12 至 15 | V | ||||
| VOM | 最大峰值输出电压摆幅 | RL = 10kΩ | ±12 | ±13.5 | V | |||
| RL ≥ 10kΩ | TA = 完整范围 | ±12 | ||||||
| RL ≥ 2kΩ | ±10 | |||||||
| AOL | 开环电压增益 | VO = 0V | TL07xC | 25 | 200 | V/mV | ||
| TA = 完整范围 | 15 | |||||||
| TL07xAC、TL07xBC、TL07xI | 50 | 200 | ||||||
| TA = 完整范围 | 25 | |||||||
| TL07xM | 35 | 200 | ||||||
| TA = 完整范围 | 15 | |||||||
| GBW | 增益带宽积 | 所有 NS 和 PS 封装;所有 TL07xM 器件 | 3 | MHz | ||||
| 所有其他器件 | 5.25 | |||||||
| RID | 共模输入电阻 | 1 | TΩ | |||||
| CMRR | 共模抑制比 | VIC = VICR(min) VO = 0V RS = 50Ω |
TL07xC | 70 | 100 | dB | ||
| TL07xAC、TL07xBC、TL07xI | 75 | 100 | ||||||
| TL07xM | 80 | 86 | ||||||
| PSRR | 输入失调电压与电源间的关系 | VS = ±9V 至 ± 18V VO = 0V RS = 50Ω |
TL07xC | 70 | 100 | dB | ||
| TL07xAC、TL07xBC、TL07xI | 80 | 100 | ||||||
| TL07xM | 80 | 86 | ||||||
| IQ | 每个放大器的静态电流 | VO = 0V,空载 | 1.4 | 2.5 | mA | |||
| 通道隔离 | f = 0Hz | 1 | µV/V | |||||