为了实现器件的出色工作性能,请采用良好的 PCB 布局实践,包括:
- 噪声可通过全部电路电源引脚以及运算放大器自身传入模拟电路。旁路电容器用于为局部模拟电路提供低阻抗电源,从而降低耦合噪声。
- 在每个电源引脚和接地端之间连接低 ESR 0.1µF 陶瓷旁路电容器,放置位置尽量靠近器件。从 VCC+ 到接地端的单个旁路电容器适用于单通道电源应用。
- 将电路中的模拟部分和数字部分单独接地是最简单、最有效的噪声抑制方法之一。多层 PCB 上的一层或多层通常专门用于作为接地平面。接地层有助于散热和减少 EMI 噪声拾取。请小心地对数字接地和模拟接地进行物理隔离,同时应注意接地电流。
- 为了减少寄生耦合,应让输入走线尽可能远离电源或输出走线。如果无法这么做,最好让敏感走线与有噪声的走线垂直相交,而不是平行。
- 外部元件应尽量靠近器件放置。使 RF 和 RG 接近反相输入可尽可能减小寄生电容;另请参阅 节 8.4.2。
- 尽可能缩短输入走线的长度。切记,输入布线是电路中最敏感的部分。
- 考虑在关键布线周围设定驱动型低阻抗保护环。这样可显著减少附近布线在不同电势下产生的漏电流。