ZHCSHV5W September 1978 – July 2025 TL071 , TL071A , TL071B , TL071H , TL072 , TL072A , TL072B , TL072H , TL072M , TL074 , TL074A , TL074B , TL074H , TL074M
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 电源电压,VS = (V+) – (V–) | 所有 NS 和 PS 封装;所有 TL07xM 器件 | -0.3 | 36 | V | |
| 所有其他器件 | 0 | 42 | |||
| 信号输入引脚 | 共模电压(2) | 所有 NS 和 PS 封装;所有 TL07xM 器件 | (VCC–) – 0.3 | (VCC–) + 36 | V |
| 所有其他器件 | (VCC–) – 0.5 | (VCC+) + 0.5 | |||
| 差分电压(2) | 所有 NS 和 PS 封装;所有 TL07xM 器件(3) | (VCC–) – 0.3 | (VCC–) + 36 | V | |
| 所有其他器件 | VS + 0.2 | ||||
| 电流(2) | 所有 NS 和 PS 封装;所有 TL07xM 器件 | 50 | mA | ||
| 所有其他器件 | -10 | 10 | |||
| 输出短路(4) | 持续 | ||||
| 工作环境温度,TA | -55 | 150 | °C | ||
| 结温,TJ | 150 | °C | |||
| 60 秒内的管壳温度 - FK 封装 | 260 | °C | |||
| 10 秒内距离外壳 1.8mm(1/16 英寸)的引线温度 | 300 | °C | |||
| 贮存温度,Tstg | -65 | 150 | °C | ||