ZHCSNU6N november 1978 – august 2023 TL061 , TL061A , TL061B , TL062 , TL062A , TL062B , TL064 , TL064A , TL064B
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
TL06x(TL061、TL062 和 TL064)系列业界通用运算放大器以较低功耗镜像 TL07x 和 TL08x 系列运算放大器。这些器件为成本敏感型应用提供了卓越的价值,具有高输入阻抗、宽带宽、高压摆率以及低输入失调电压和输入偏置电流。高 ESD(1.5kV,HBM)、集成 EMI 和射频滤波器以及宽工作温度范围可支持将 TL06x 器件用于条件严苛、环境严苛的应用。
| 器件型号 | 通道数 | 封装(1) | 封装尺寸(2) |
|---|---|---|---|
| TL061x | 单通道 | D(SOIC,8) | 4.90mm × 6.00mm |
| P(PDIP,8) | 9.59 mm × 7.94 mm | ||
| PS(SO,8) | 6.20 mm × 7.80 mm | ||
| TL062x | 双通道 | D(SOIC,8) | 4.90mm × 6.00mm |
| P(PDIP,8) | 9.59 mm × 7.94 mm | ||
| PS(SO,8) | 6.20 mm × 7.80 mm | ||
| JG(CDIP,8) | 9.58 mm × 7.62 mm | ||
| PW(TSSOP,8) | 3.00mm × 6.40mm | ||
| FK(LCCC,20) | 8.89 mm × 8.80 mm | ||
| TL064x | 四通道 | D(SOIC,14) | 8.65mm × 6.00mm |
| J(CDIP,14) | 19.4 mm × 7.90 mm | ||
| N(PDIP,14) | 19.31 mm × 7.94 mm | ||
| NS(SO,14) | 10.20 mm × 7.80 mm | ||
| PW(TSSOP,14) | 5.00mm x 6.40mm | ||
| W(CFP,14) | 21.78 mm × 9.21 mm | ||
| FK(LCCC,20) | 8.89 mm × 8.80 mm |
单极低通滤波器