ZHCSQ44A September   2022  – March 2023 THVD1424

PRODUCTION DATA  

  1. 特性
  2. 应用
  3. 说明
  4. 修订历史记录
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  ESD 等级 [IEC]
    4. 6.4  建议运行条件
    5. 6.5  热性能信息
    6. 6.6  功率损耗
    7. 6.7  电气特性
    8. 6.8  Switching Characteristics_500 kbps
    9. 6.9  Switching Characteristics_20 Mbps
    10. 6.10 Switching Characteristics_Termination resistor
    11. 6.11 Switching Characteristics_Duplex switching
    12. 6.12 典型特性
  7. 参数测量信息
  8. 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
    4. 8.4 器件功能模式
      1. 8.4.1 片上可切换终端
      2. 8.4.2 运行数据速率
      3. 8.4.3 保护特性
  9. 应用信息免责声明
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 设计要求
        1. 9.2.1.1 数据速率和总线长度
        2. 9.2.1.2 桩线长度
        3. 9.2.1.3 总线负载
        4. 9.2.1.4 接收器故障安全
        5. 9.2.1.5 瞬态保护
      2. 9.2.2 详细设计过程
      3. 9.2.3 应用曲线
    3. 9.3 电源相关建议
    4. 9.4 布局
      1. 9.4.1 布局指南
      2. 9.4.2 布局示例
  10. 10器件和文档支持
    1. 10.1 器件支持
      1. 10.1.1 第三方产品免责声明
    2. 10.2 接收文档更新通知
    3. 10.3 支持资源
    4. 10.4 商标
    5. 10.5 静电放电警告
    6. 10.6 术语表
  11. 11机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

建议运行条件

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明) 
最小值 标称值 最大值 单位
VCC 电源电压 3 5.5 V
VIO I/O电源电压 1.65 VCC V
VI 任何总线端子上的输入电压(独立或共模)(1) –7 12 V
VIH 高电平输入电压(D、DE、RE、TERM_TX、TERM_RX、SLR、H/F 输入) 0.7*VIO VIO V
VIL 低电平输入电压(D、DE、RE、TERM_TX、TERM_RX、SLR、H/F 输入) 0 0.3*VIO V
IO 驱动器输出电流 -60 60 mA
IOR 接收器输出电流 VIO = 1.8V 或 2.5V -4 4 mA
IOR 接收器输出电流 VIO = 3.3V 或 5V –8 8 mA
RL 差分负载电阻 54 60 Ω
1/tUI 信令速率 SLR = VIO 500 kbps
SLR = GND 或悬空 20 Mbps
TA (2) 运行环境温度  -40 125 °C
T(2) 结温  -40 150 °C
本数据表采用将最小正值(最大负值)指定为最小值的代数约定。
内部温度(结温)额定值高达 150°C。对于每个应用,都应考虑由于内部功率耗散引起的自热。最大结温受内部热关断 (TSD) 电路的限制,当结温达到 170°C 的典型值时,该电路会禁用驱动器和接收器。