ZHCSQ44A September 2022 – March 2023 THVD1424
PRODUCTION DATA
THVD1424 具有 H/F 引脚,使该器件可用于半双工或全双工网络。下表介绍了 H/F 引脚的功能操作。
| 信号状态 | 驱动器 | 接收器 | 备注 |
|---|---|---|---|
| H/F = VIO | 驱动器输出引脚为 Y 和 Z | 接收器输入引脚为 Y 和 Z | 半双工模式:驱动器和接收器共享相同的总线引脚,器件状态由 DE 和 RE 引脚控制 |
| H/F = GND | 驱动器输出引脚为 Y 和 Z | 接收器输入引脚为 A 和 B | 全双工模式:这是器件的默认状态,以防 H/F 悬空。 |
当驱动器使能引脚 DE 为逻辑高电平时,差分输出 Y 和 Z 跟随数据输入 D 的逻辑状态。D 处的逻辑高电平会导致 Y 变为高电平,Z 变为低电平。在这种情况下,定义为 VOD = VY – VZ 的差分输出电压为正。当 D 为低电平时,输出状态反转,Z 变为高电平,Y 变为低电平,VOD 是负数。
当 DE 为低电平时,两个输出都变为高阻态。在这种情况下,D 处的逻辑状态是无关紧要的。DE 引脚有一个内部下拉电阻到地;因此,当保持打开状态时,驱动程序默认禁用(高阻抗)。D 引脚有一个连接到 VIO 的内部上拉电阻器,因此,当启用驱动器且处于开路状态时,输出 Y 变为高电平,Z 变为低电平。
| 输入 | 使能 | 输出 | 功能 | |
|---|---|---|---|---|
| D | DE | Y | Z | |
| H | H | H | L | 有源驱动总线高电平 |
| L | H | L | H | 有源驱动总线低电平 |
| X | L | Z | Z | 驱动器被禁用 |
| X | 断开 | Z | Z | 默认情况下,驱动器被禁用 |
| 断开 | H | H | L | 默认情况下,有源驱动总线高电平 |
当接收器使能引脚 RE 为逻辑低电平时,接收器被启用。当定义为 VID = VA – VB(全双工模式)或 VY - VZ(半双工模式)的差分输入电压为正且高于正输入阈值 VTH+ 时,接收器输出 R 变为高电平。当 VID 为负并且低于负输入阈值 VTH- 时,接收器输出 R 变为低电平。如果 VID 介于 VTH+ 和 VTH- 之间,则输出是不确定的。
当 RE 为逻辑高电平或处于开路时,接收器输出为高阻抗,与 VID 的幅度和极性无关。当收发器与总线断开(开路)、总线线路短路(短路)或未对总线进行有源驱动(空闲总线)时,接收器输入的内部偏置会导致输出 R 变为失效防护高电平。
| 差分输入 | 使能 | 输出 | 功能 |
|---|---|---|---|
| VID = VA – VB(全双工模式)或 VY – VZ(半双工模式) | RE | R | |
| VTH+ < VID | L | H | 接收有效总线高电平 |
| VTH- < VID < VTH+ | L | ? | 待定总线状态 |
| VID < VTH- | L | L | 接收有效总线低电平 |
| X | H | Z | 接收器被禁用 |
| X | 断开 | Z | 默认情况下,接收器被禁用 |
| 开电路总线 | L | H | 故障安全高电平输出 |
| 短路总线 | L | H | 故障安全高电平输出 |
| 闲置(终止)总线 | L | H | 故障安全高电平输出 |